意法半导体推出即插即用STSPIN32原型板,简化无线电动工具开发
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
为了协助客户开发最先进的无线家用及园林电动工具,意法半导体新推出两款即插即用型56V锂电池三相无刷电机控制板。
STEVAL-PTOOL1V1 和 STEVAL-PTOOL2V1两款评估板搭载意法半导体的STSPIN32高集成度电机控制系统封装芯片,可以满足电动工具的小尺寸、低待机电流等重要要求,配备采用霍尔传感器检测转子位置的六步驱动方案,确保电机转矩波动小,运转能效高。
STEVAL-PTOOL1V1适用于两节(7.4V)到六节锂电(22.2V)供电的电动设备,板子尺寸为70mm x 30mm,可连续输出最高15A电流,待机电流小于1µA。板卡的核心组件是STSPIN32F0B电机控制器,其中包含STM32F0 *微控制器、三相半桥栅极驱动器、12V和3.3V电压稳压器、电流检测的运算放大器,以及功率级电路保护功能,例如, 可设置的过流保护(OCP)、交叉导通防护和欠压保护(UVLO)。STEVAL-PTOOL1V1功率级电路采用意法半导体的功率MOSFET N沟道60V STripFET F7技术。
STEVAL-PTOOL2V1适用于8节(29.6V)到15节(55.5V)锂电驱动的电动设备,可连续提供最高19A的电流。板卡核心组件是意法半导体的STSPIN32F0252电机控制器,包含一个三相250V栅极驱动器、STM32F0*微控制器,以及一个让OCP保护功能变得快速和灵活的比较器。STSPIN32F0252的稳健设计允许输出引脚可承受最低-120V的尖峰电压,从而增强了电动工具的可靠性。STEVAL-PTOOL2V1具有板载总线电压检测功能,板卡尺寸为77mm x 54mm。功率级电路采用意法半导体的功率MOSFET N沟道80V STripFET F7技术。
两块板卡都提供调速电位器、开关和旋转方向设置输入,以及热关断和功率级输出反向偏置防护功能,预装散热器。
除无线电动工具外,凡是采用无刷三相电机和基于单电阻电流采样控制算法的电池供电设备均可使用这两块板卡。
STEVAL-PTOOL1V1和STEVAL-PTOOL2V1现已上市。STEVAL-PTOOL1V1的固件STSW-PTOOL1和STEVAL-PTOOL2V1的固件STSW-PTOOL2可以从www.st.com/stspin-pr免费下载。
* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32是美国专利商标局注册商标。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com