意法半导体ST25R系列高性能NFC读卡器新增车规产品, 目标应用主打汽车数字钥匙
新产品ST25R500/501用于汽车数字钥匙和车载无线充电器,体积小巧,低功读卡距离增加70%
媒体关系
Fiona ZHU
STMicroelectronics
Tel: +86 10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体ST25R系列NFC读卡器推出两款唤醒速度和检测距离俱佳的车规新产品,提升用户体验。ST25R500和ST25R501符合车联网联盟 (CCC) 和无线充电联盟 (Wireless Power Consortium) 两大标准的要求,目标应用瞄准汽车数字钥匙、设备配对、发动机启动和中控台无线充电NFC卡保护。
新读卡器的峰值输出功率2W,居市场领先水平,接收灵敏度高,读卡距离比市面上其他读卡器高出70%。ST25R501采用4mm x 4mm QFN封装,PCB占用面积缩减36%,是市场上功能最高、尺寸最小的车规NFC读卡器,适用于车门把手和B柱模块。即使在空间有限的天线设计中,这两款芯片组也能确保射频性能出色。两款都通过了AEC-Q100汽车行业认证,符合NFC Forum CR13标准,并满足汽车和手机OEM厂商的严格要求。
除了车门控制和发动机启动系统外,意法半导体的 ST25R500和ST25R501还可以用于中控台Qi充电器NFC卡保护、手机配对和数据传输。ST25R501更适用于空间受限的汽车设备,而 ST25R500则具有更高的连续输出功率,也适合遥控钥匙充电等用途。这两款芯片都支持广泛使用的协议,包括 NFC-A、NFC-B (ISO14443A/B) 、NFC-F (FeliCa™) 和NFC-A/NFC-F卡模拟(保护Qi无线充电NFC卡安全) 。
意法半导体在2025年嵌入式世界大会上展示了新的车规NFC读卡器,以及支持开发者在各种场景中创造性地使用标准化短距离非接触式技术的其他的ST25R高性能产品,其中,ST25R300消费类和工业级产品具有高达2.2W输出功率,确保设备在高噪声环境中建立稳定的连接,而 ST25R300和ST25R500让设计人员能够将天线放置在LCD屏幕后面或机器、机柜或机门内。
意法半导体汽车NFC读卡器市场营销总监Rene Wutte表示:“目前包括大多数客户和汽车市场主要参与者在内的潜在客户都在使用今天我们推出的车规读卡器设计产品。新产品可以简化工程设计,让产品开发团队能够专注于设计时尚、纤薄、美观的产品,建立无缝、愉悦的非接触式人车交互方式,提升用户体验。”
Marquardt Group是一家为汽车、家用电器等市场开发电气电子产品的高科技公司,也是意法半导体新产品的早期客户。该公司的全球门禁传感器产品部负责人 Johannes Mattes 表示: “汽车原始设备制造商 (OEM) 和设备制造商对汽车 NFC 设备的读取距离有着严格的要求。过去,我们需要投入大量时间才能满足这些要求,并且存在巨大的工程风险。现在,我们在数字门禁控制的新型门把手模块项目中使用ST最新的大功率读卡器芯片后,开发速度非常快,性能也比传统产品显著提升。”
更强的噪声抑制功能和极高的接收灵敏度让新款读卡器能够在恶劣环境下工作,同时简化电磁抗扰度设计,降低产品认证难度。其他功能包括动态功率输出 (每个功率值都有主动波形控制功能)、诊断和NFC卡保护功能 (包括方便进行非侵入式调试的测试输出)。
动态功率输出功能可自动调整发射功率,以补偿不同天线尺寸和距离的失谐效应,使其符合NFC Forum的限制要求,并确保标签的安全。主动波形整形技术有助于简化终端产品符合最新的NFC Forum技术规范和CCC数字钥匙强制性标准要求,包括单调性测试和信号过冲/下冲限制。开发人员使用意法半导体GUI软件开发工具,通过简单的寄存器设置,即可调整信号,满足这些条件。
ST25R全系提供丰富的软件库和API接口,包括CCC数字钥匙、射频抽象层 (RFAL) 中间件等车用软件。ST25R读卡器也支持意法半导体的 eDesignsuite工具,例如,全新的 PCB 热模拟器。
ST25R500 现已量产,采用 5mm x 5mm QFN 封装。ST25R501将于 2025 年第三季度上市,采用 4mm x 4mm 车规QFN小封装。
详情访问www.st.com/st25r。
致编辑:
意法半导体的 ST25R NFC读卡器产品家族帮助设计人员选择最合适自己需求和预算的读卡器芯片。ST25R200是一款专为读卡器+标签和消费电子应用设计的入门级读卡器,ST25R300是一款射频性能更好的工业级读卡器,为支付、门禁和NFC充电等应用提供稳健的连接功能。ST25R500/501是适用于汽车无钥匙进入、车载 NFC等设备的汽车级读卡器。
related-content
媒体关系
Fiona ZHU
STMicroelectronics
Tel: +86 10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿