意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
面向空调、家电和工厂自动化等工业电机驱动装置和充电站、储能系统、电源等能源应用的功率控制
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体的 STGAP3S系列碳化硅 (SiC) 和 IGBT功率开关栅极驱动器集成了意法半导体最新的稳健的电隔离技术、优化的去饱和保护功能和灵活的米勒钳位架构。
STGAP3S 在栅极驱动通道与低压控制和接口电路之间采用增强型电容隔离,瞬态隔离电压 (VIOTM)耐压9.6kV,共模瞬态抗扰度 (CMTI)达到 200V/ns。通过采用这种的先进的电隔离技术,STGAP3S提高了空调、工厂自动化、家电等工业电机驱动装置的可靠性。新驱动器还适合电源和能源应用,包括充电站、储能系统、功率因数校正 (PFC)、直流-直流转换器和太阳能逆变器。
STGAP3S 产品系列为开发者提供不同的产品型号选择 ,其中包括驱动电流 10A 和 6A的产品,两种产品都具有不同的欠压锁定 (UVLO) 和去饱和干预阈值,帮助设计人员选择与其所选的SiC MOSFET 或 IGBT 功率开关管性能最匹配的驱动器。
去饱和保护功能实现了对外部功率开关管的过载和短路保护,可以使用外部电阻调整功率开关管的关断策略,调整关断速度来最大限度地提高保护功能,同时避免出现过多的过压尖峰。欠压锁定保护可防止驱动电压不足时导通。
驱动器集成的米勒钳位架构为外部 N 沟道 MOSFET 提供一个预驱动器。因此,设计人员可以灵活地选择合适的干预速度,以防止感应导通,并避免交叉导通。
现有的产品型号包括驱动能力10A 拉/灌电流和6A拉/灌电流的驱动器,针对 IGBT 或 SiC 优化的去饱和检测和 UVLO 阈值,让开发者所选的功率开关发挥极致性能。去饱和、UVLO 和过热保护的故障情况通过两个专用的开漏诊断引脚通知控制器。
STGAP3SXS现已投产,采用 SO-16W 宽体封装。询价和申请样片,请联系当地意法半导体销售办事处。
详情访问www.st.com/ftgap3s 。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿