意法半导体发布面向表计及资产跟踪应用的高适应易连接双无线IoT模块
新型 ST87M01 模块集成了Vodafone许可配置的eSIM 及可切换的 NB-IoT/wM-BUS,实现了简 单、安全和灵活的连接
独特的解决方案已被领先的智能仪表厂商 Maddalena 选择

媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体新推出一款增强版移动数据通信模块,可简化大规模物联网设备的连接和管理,加快可持续智能电网和智能产业的应用。
ST87M01模块平台通过了NB-IoT认证,可选装先进的ST4SIM嵌入式SIM (eSIM)卡,以便接入移动网络服务。此外,该系列模块现在还预装了Vodafone网络配置文件,因此,客户可以快速轻松地接入网络覆盖面极大的Vodafone全球移动网络。
此外,意法半导体还在同一模块中增加了无线M-Bus (wM-Bus) 连接功能,为收集居民水电燃气的使用数据提供了一个额外的标准化的备用信道。在移动通信网络中断的情况下,无线M-Bus可以用作备用网络连接。无线M-Bus提高了抄表的灵活性,抄表员可以根据需要选择开车上门抄表和在办公室远程抄表。
市场领先的智能水表创新公司Maddalena S.p.A选用了ST87M01设计在其最新的高端水表产品线,加快尖端水表解决方案的开发周期。Maddalena S.p.A.首席技术官Filippo Fontanelli表示:“通过与意法半导体合作,我们能够集成先进的NB-IoT物联网技术,选用这个市场上屈指可数的开箱即用的尺寸紧凑的具有NB-IoT认证的移动连接功能的工业级模块。通过采用这个解决方案,我们的新电表能够加快客户的智能电网部署。这一合作突显,技术领域,合作伙伴关系越来越重要,让我们能够提供可靠、高性能的解决方案,满足市场不断变化的需求。”
意法半导体特定应用产品 (ASP) 部门总经理Domenico Arrigo表示:“与集成一种连接技术的解决方案相比,在同一模块内整合eSIM和NB-IoT两种连接技术的解决方案可以简化系统管理,降低系统成本,同时保护数安全,并增加一道额外的安全保护。ST87M01为客户提供了加载Vodafone移动网络配置文件的便捷选项,为希望大规模部署总包物联网解决方案的客户带来明显优势。”
该模块的主要灵活性是意法半导体为该模块专门设计的软件定义射频收发器,它能够在蜂窝NB-IoT和sub-GHz wM总线通信模式之间动态切换,因此,该模块适用
于各种应用场景,并可以满足某些特定需求,包括使用wM-Bus作为备份通信,进一步加强通信韧性。其他的灵活性是在开发简单的应用时,支持用户代码直接嵌入到模块内,在开发更复杂的应用时,可以把模块连接到单独的主微控制器。
此外, Vodafone配置文件出现在ST87M01系列中集成NB-IoT与多星座GNSS卫星接收器的产品型号内,用于实现位置服务应用,例如,边远工作人员的安全监控、资产跟踪和一般智能物流。为节省电能,嵌入式GNSS接收器是在NB-IoT休眠间隙内运行。ST87M01模块全系通过工业级认证,采用10.6mm x 12.8mm封装,让设计人员能够设计出性能可靠、高性价比、超紧凑型的产品。
通过在同一模块上整合定位和多连接选装配置,ST87M01平台可用于工业状态监测、工厂自动化、智能农业、环境监测,以及智能建筑、智能城市和智能基础设施。
新模块本身和所有内部组件完全由意法半导体构思、设计和制造,这种模式可以确保公司能够全盘掌控物料成本和供应链。这表明,该产品在产品质量、安全性和生命周期方面是一个独特的存在。
ST87M01平台现已投入生产,只能直接从意法半导体购买。若询价和申请样片,请联系当地的意法半导体销售办事处。
产品详情请访问 st.com/st87m01。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿