意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片,提高电能利用率和可靠性
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。
TSC1641有助于优化工业电池组、电源逆变器、直流电源、数据中心和电信设备以及电动工具等应用中的电能利用率和可靠性。监测芯片通过双通道16位模数转换器(ADC)同时监测直流电流电压,并在芯片内部计算功率。电流电压同步测量确保功率计算准确无误。
通过I2C和SMBus以及MIPI I3C接口与主控制器通信,该芯片还可以报告监测结果,当电流、电压、功率和温度过高或过低时发出报警信号,防止电路烧毁。该芯片还提供一个报警指示引脚,并集成温度监测传感器,以节省外部组件。
高达60V的电压量程让TSC1641可用于各种工业环境。用外接并联电阻器监测电流,为高边、低边和双向测量带来灵活性。关闭模式功耗仅为50nA,确保对整个系统功耗的影响最小。
MIPI I3C接口让设计人员可以把TSC1641直接连接到先进的微控制器,例如,意法半导体的STM32H5系列,为系统监测提供辅助功能。该接口支持高达12.5MHz的数据速率,并且不需要上拉电阻器,这有助于减少物料清单成本,节省板子空间。
TSC1641的额定温度范围为-40°C至125°C,现已量产。3.0mm x 3.0mm DFN10塑料封装现可订购。
客户可以用STEVAL-DIGAFEV1评估板立即开始探索TSC1641,现在可以在意法半导体的官网st.com上购买评估板。该板单独使用,也可以配合NUCLEO-H503RB STM32微控制器开发板使用。NUCLEO-H503RB板有配套的用于配置TSC1641的图形用户界面(STSW-DIGAFEV1GUI)软件和示例固件(STSW-DIGAFEV1FW),支持MIPI I3C通信。
详情访问www.st.com/tsc1641。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.
下载
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿